LPCB7113
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Vert/Rouge
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande | LPCB7113 |
---|---|
Poids [g] | 20 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Code à barres [EAN13] | 8013975197974 |
Code HS | 85365080 |