LPCB7223
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Double touche avec un bouton saillant et un bouton affleurant
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Vert/Rouge
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Oui
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande | LPCB7223 |
---|---|
Poids [g] | 20.67 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198070 |
Code HS | 85365080 |