LPCB7355

BOUTON POUSSOIR TRIPLE TOUCHE, A IMPULSION PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC Ø22mm 2 BOUTONS AFFLEURANTS ET 1 BOUTON CENTRAL DEPASSANT ↑ - STOP - ↓
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Vert/Rouge/Vert
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Oui
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande LPCB7355
Poids [g] 20.8
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 180X060X038
Volume [cm³] 82,08
Code à barres [EAN13] 8013975198117
Code HS 85365080