LPCB7355K21
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Vert/Rouge/Vert
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Oui
- Type de bornes: Type de vis
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande | LPCB7355K21 |
---|---|
Poids [g] | 57.2 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X008 |
Volume [cm³] | 209,52 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319864 |
Code HS | 85365080 |