LPCBL106K11PB6
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Flush
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Bleu
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Non
- Type de bornes: Type de vis
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Tension d'alimentation: 12…30VAC/VDC
- Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande | LPCBL106K11PB6 |
---|---|
Poids [g] | 48.4 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X005 |
Volume [cm³] | 149,78 |
Code à barres [EAN13] | 8013975319611 |
Code HS | 85365080 |