LPCBL6144
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Mushroom head
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Rouge
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
- Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande | LPCBL6144 |
---|---|
Poids [g] | 20 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 190X069X047 |
Volume [cm³] | 61,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975191163 |
Code HS | 85365080 |