LPCBL6644

BOUTON "COUP DE POING" LUMINEUX TOURNER POUR DEVEROUILLER PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC,Ø30mm. POUR ARRÊT ISO 13850.ROUGE
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Rouge
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPCBL6644
Poids [g] 38
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 230X080X065
Volume [cm³] 119,6
Code à barres [EAN13] 8013975198155
Code HS 85365080