LPCBL7123K11PM

KIT Bouton-poussoir double impulsion en plastique, LED blanc 230VAC, vert - rouge/I - 0, socle de fixation, 1NO+1NF, bornes à visser
  • Type de produit: Pushbuttons in KIT
  • Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Vert/Rouge
  • Élément lumineux: Oui
  • Symbole: Oui
  • Type de bornes: Type de vis
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Tension d'alimentation: 185…265VAC/VDC
  • Complet avec adaptateur de montage: Oui
Code de commande LPCBL7123K11PM
Poids [g] 66
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X007
Volume [cm³] 190,86
Code à barres [EAN13] 8013975319901
Code HS 85365080