LPCBL7124
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Double touche avec deux boutons-poussoirs affleurants
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Blanc/Noir
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Oui
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
Code de commande | LPCBL7124 |
---|---|
Poids [g] | 30 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 180X060X038 |
Volume [cm³] | 82,08 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198230 |
Code HS | 85365080 |