LPCS130

COMMUTATEUR PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC, 3 POSITIONS, 1 - 0 - 2
  • Type de produit: Selector switches
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Type de levier pour les sélecteurs: Short
  • Nombre de positions pour les sélecteurs: 1 > 0 - 2
Code de commande LPCS130
Poids [g] 15.2
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 180X060X048
Volume [cm³] 51,84
Code à barres [EAN13] 8013975192443
Code HS 85365080