LPCS330
- Type de produit: Selector switches
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Noir
- Élément lumineux: Non
- Type de levier pour les sélecteurs: Clé
- Nombre de positions pour les sélecteurs: 1 - 0 - 2, key extraction in 1 and 0 and 2
Code de commande | LPCS330 |
---|---|
Poids [g] | 60 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 190X069X047 |
Volume [cm³] | 61,617 |
Code à barres [EAN13] | 8013975198667 |
Code HS | 85365080 |