LPSB6634
- Type de produit: Pushbuttons in KIT
- Type d'actionneur: Flush
- Série: Platine métal Ø22mm
- Couleur: Rouge
- Élément lumineux: Non
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Type d'arrêt pour tête champignon: Arrêt d'urgence ISO13850
- Diamètre de la tête [mm]: 30
Code de commande | LPSB6634 |
---|---|
Poids [g] | 48 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Code à barres [EAN13] | 8013975295243 |
Code HS | 85365080 |