LPSB6642

Bouton "coup de poing" tourner pour deverouiller série Platinum Ø22mm métal, Ø40mm. Pour arrêt normal. Noir
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Extended
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPSB6642
Poids [g] 53.42
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Code à barres [EAN13] 8013975295236
Code HS 85365080