LPSBL6645
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Flush
- Série: Platine métal Ø22mm
- Couleur: Jaune
- Élément lumineux: Oui
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
- Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande | LPSBL6645 |
---|---|
Poids [g] | 45 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 160X171X006 |
Volume [cm³] | 161,168 |
Code à barres [EAN13] | 8013975295427 |
Code HS | 85365080 |