LVFSN1W05

Régulateurs de niveau à flotteur pour eaux claires, câble L= 5m en néopréne, incl. contre poids
  • Type de produit: Interrupteurs à flotteur
  • Type de liquide: Eau grise
  • Fonction: Vidange ou remplissage
  • Nombre de contacts de sortie: 1
  • Type de câble: Neoprene H07 RN-F3X1
  • Longueur du câble [m]: 5
Code de commande LVFSN1W05
Poids [g] 920
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 205X170X100
Volume [cm³] 3485
Code à barres [EAN13] 8013975222157
Code HS 90261029