LVM20A024

Relais de contrôle de niveau modular, fonction de vidange 1 contact inverseur, 24VAC
  • Type de produit: Relais de contrôle de niveau
  • Type de liquide: Liquides conducteurs
  • Fonction: Vidange
  • Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
  • Sensibilité [kΩ]: 2.5...50 réglable
  • Nombre de contacts de sortie: 1
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24VAC
  • Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande LVM20A024
Poids [g] 213
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X040X075
Volume [cm³] 285
Code à barres [EAN13] 8013975124987
Code HS 85364900