LVM30A240

Relais de contrôle de niveau modul. fonction de vidange ou remplis. 1 contact invers.24/220-240VAC
  • Type de produit: Relais de contrôle de niveau
  • Type de liquide: Liquides conducteurs
  • Fonction: Vidange ou remplissage
  • Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
  • Sensibilité [kΩ]: 2.5...50 réglable
  • Nombre de contacts de sortie: 2
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24/220...240VAC
  • Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande LVM30A240
Poids [g] 314
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Code à barres [EAN13] 8013975125014
Code HS 85364900