LVMKIT20A240

KIT-Relais de contrôle de niveau, LVM20A240 + 2 sondes SN1
  • Type de produit: Relais de contrôle de niveau
  • Type de liquide: Liquides conducteurs
  • Fonction: Vidange
  • Nombre d'électrodes connectables [Nr.]: 3
  • Sensibilité [kΩ]: 2.5...50 réglable
  • Nombre de contacts de sortie: 1
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 220...240VAC
  • Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande LVMKIT20A240
Poids [g] 340
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 093X048X110
Volume [cm³] 491,04
Code à barres [EAN13] 8013975216774
Code HS 85364900