LVMP05

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou secours) 24-48VDC et 24-240VAC 2NO
  • Type de produit: Relais de changement de priorité au démarrage
  • Fonction: Relais de changement de priorité au démarrage
  • Nombre de contacts de sortie: 2
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24/48VDC / 24...240VAC
  • Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande LVMP05
Poids [g] 91
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 067X022X094
Volume [cm³] 138,556
Code à barres [EAN13] 8013975147566
Code HS 85364900