LVMP10A024

Relais inverseur de priorité modul. (échange unités travail ou unités secours) 24VAC 2NO
  • Type de produit: Relais de changement de priorité au démarrage
  • Fonction: Relais de changement de priorité au démarrage. Possibilité de démarrage du moteur de secours
  • Nombre de contacts de sortie: 2
  • Tension d'alimentation auxiliaire [V]: 24VAC
  • Type d'installation: Modular DIN rail mounting
Code de commande LVMP10A024
Poids [g] 262
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 095X055X075
Volume [cm³] 391,875
Code à barres [EAN13] 8013975125069
Code HS 85364900