P1RA2P40A300

Blocs différentiels 2P 40A type A 300mA pour disjoncteurs miniatures magnetotermique P1MB
  • Type de produit: Blocs différentiels
  • Nombre de modules DIN: 2
  • Nombre de pôles: 2P
  • Residual operation characteristic: A
  • Courant différentiel I∆n [mA].: 300
  • Courant nominal en [A].: 40
  • Conformité: IEC
Code de commande P1RA2P40A300
Poids [g] 193
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 075X095X080
Volume [cm³] 570
Code à barres [EAN13] 8013975218204
Code HS 85363030