P1RA4P63A300

Blocs différentiels 4P 63A type A 300mA pour disjoncteurs miniatures magnetotermique P1MB
  • Type de produit: Blocs différentiels
  • Nombre de modules DIN: 3.5
  • Nombre de pôles: 4P
  • Residual operation characteristic: A
  • Courant différentiel I∆n [mA].: 300
  • Courant nominal en [A].: 63
  • Conformité: IEC
Code de commande P1RA4P63A300
Poids [g] 280
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 140X095X080
Volume [cm³] 1064
Code à barres [EAN13] 8013975218303
Code HS 85363030