P1X1311
- Type de produit: Accessoires
- Nombre de modules DIN: 0.5
- Nombre de pôles: 1 C/O
- Courant nominal en [A].: 6
- Conformité: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Type d'accessoires: Indicateur de contact
- Accessoires pour: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Code de commande | P1X1311 |
---|---|
Poids [g] | 44 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 255X100X085 |
Volume [cm³] | 216,75 |
Code à barres [EAN13] | 8013975204917 |
Code HS | 85365080 |