PSL103024

Alimentation à découpage monophase, fixation sur DIN 100-240VAC/24VDC 30W
  • Type de produit: Alimentations à découpage
  • Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
  • Courant nominal de sortie [A].: 1.25
  • Puissance nominale de sortie [W]: 30
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande PSL103024
Poids [g] 336
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 130X150X055
Volume [cm³] 1072,5
Code à barres [EAN13] 8013975180365
Code HS 8504318090