PSL1M02412

Alimentation à découpage, vers. modulaire monophase 24W 100-240VAC/12VDC
  • Type de produit: Alimentations à découpage
  • Tension nominale de sortie DC [VDC]: 12
  • Courant nominal de sortie [A].: 2
  • Puissance nominale de sortie [W]: 24
  • Type d'alimentation: Monophasé
  • ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
  • Type d'installation: Montage sur rail DIN
Code de commande PSL1M02412
Poids [g] 178
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 091X132X046
Volume [cm³] 552
Code à barres [EAN13] 8013975180242
Code HS 8504318090