PSL324024
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
- Courant nominal de sortie [A].: 10
- Puissance nominale de sortie [W]: 240
- Type d'alimentation: Triphasé
- ension nominale AC [VAC]: Multitension 100...240
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande | PSL324024 |
---|---|
Poids [g] | 1189 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 104X160X160 |
Volume [cm³] | 2662,4 |
Code à barres [EAN13] | 8013975180457 |
Code HS | 8504318090 |