PSL348024

Alimentation à découpage triphase 400-500VAC/24VDC 480W
  • Type de produit: Alimentations à découpage
  • Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
  • Courant nominal de sortie [A].: 20
  • Puissance nominale de sortie [W]: 480
  • Type d'alimentation: Triphasé
  • ension nominale AC [VAC]: Multitension 100...240
  • Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande PSL348024
Poids [g] 1996
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 104X160X160
Volume [cm³] 2662,4
Code à barres [EAN13] 8013975180464
Code HS 8504318090