R3D415

Relais différentiels encastrable 110VAC/DC-240VAC…415VAC sans TA
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Type d'installation: Montage encastré
  • Transformateur torique: Externe
  • N° de seuil de fonctionnement: 2
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125/220…240/380…415VAC
Code de commande R3D415
Poids [g] 470
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X092
Volume [cm³] 1269,6
Code à barres [EAN13] 8013975111161
Code HS 85365080