RF824200

Relais therm (Réinitial.manuelle,sensible absence de Phase) pour contacteurs BF40…BF94 28-42A
  • Type de produit: Relais de surcharge thermique
  • Courant de fonctionnement [A]: 28...42
  • Mode de réinitialisation: Manuel
  • Pour les séries de contacteurs: BF
  • Type: Défaut de phase / sensible monophasé
  • Type de montage: Montage direct sur BF40... BF94...
Code de commande RF824200
Poids [g] 360
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Code à barres [EAN13] 8013975224854
Code HS 85364900