RM1415

Relais différentiels SET-POINT FIXES modulaire (DIN 35mm ) 110VAC/DC-240VAC…415VAC sans TA
  • Type de produit: Relais de fuite à la terre
  • Type d'installation: Montage sur rail DIN
  • Transformateur torique: Externe
  • N° de seuil de fonctionnement: 1
  • Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Code de commande RM1415
Poids [g] 180
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 115X120X065
Volume [cm³] 897
Code à barres [EAN13] 8013975111086
Code HS 85389091