SA03NA320R
- Type de produit: SPD
- Type de système: 230/400VAC
- Type / Classe: 1, 2
- Nombre de pôles: 3P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Courant assigné de court-circuit Isccr [kA]: 50
- Type de montage: Rail DIN
Code de commande | SA03NA320R |
---|---|
Poids [g] | 673 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 110X096X075 |
Volume [cm³] | 792 |
Code à barres [EAN13] | 8013975191606 |
Code HS | 85365080 |