SA1B4PA320R
- Type de produit: SPD
- Type de système: 230/400VAC
- Type / Classe: 1, 2
- Nombre de pôles: 4P
- Iimp [kA]: 25
- In [kA]: 25
- Type de montage: Rail DIN
Code de commande | SA1B4PA320R |
---|---|
Poids [g] | 813 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 106X078X071 |
Volume [cm³] | 587,028 |
Code à barres [EAN13] | 8013975217634 |
Code HS | 85365080 |