ADXNB025

Démarreur progressif, type ADXNB..., version de base, avec relais bypass intégré. Alimentation auxiliaire 100...240VAC. Tension nominale de fonctionnement 208...600VAC, 25A.
  • Type de produit: Ultra compact, contrôle biphasé
  • Version: Version de base
  • Nombre de phases contrôlées: 2
  • Tension nominale de fonctionnement: 208…600VAC
  • Tension d'alimentation auxiliaire: 100…240VAC
  • Courant nominal du démarreur Ie [A]: 25
  • Puissance nominale du moteur 230VAC [kW]: 5.5
  • Puissance nominale du moteur 400VAC [kW]: 11
  • Puissance nominale du moteur 500VAC [KW].: 15
  • Fonctions: Paramètres de base uniquement
Code de commande ADXNB025
Poids [g] 720
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 185X176X084
Volume [cm³] 2800
Code à barres [EAN13] 8013975299029
Code HS 85044090