LPMLM4
- Type de produit: Pushbuttons
- Type d'actionneur: Extended
- Série: Plastique chromé platine Ø22mm
- Couleur: Rouge
- Symbole: Non
- Mécanisme de verrouillage: Ressort de rappel
- Tension d'alimentation: 230VAC
Code de commande | LPMLM4 |
---|---|
Poids [g] | 21.88 |
Quantité paquet produit | 10 |
Quantité paquets multiples | 10 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 190X065X057 |
Volume [cm³] | 70,395 |
Code à barres [EAN13] | 8013975225226 |
Code HS | 85318070 |