LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Automatischer Netzumschalter mit optis. Schnittstelle und NFC für 2 Leitungen, (144X144mm/5.7X5.7”), Stromversorgung 110...240VAC
Automatischer Netzumschalter mit optis. Schnittstelle und NFC für 2 Leitungen (144X144mm/5.7X5.7”), Stromversorgung 110...240VAC und 12…24VDC, erweiterbar mit Modulen der EXP-Serie
Automatischer Netzumschalter mit optis. Schnittstelle und NFC für 2 Leitungen, (144X144mm/5.7X5.7”), Selbstsuchender Stromversorgung 110...240VAC
Automatischer Netzumschalter mit optis. Schnittstelle und NFC für 2 Leitungen (144X144mm/5.7X5.7”), Stromversorgung 12...24VDC
Automatischer Netzumschalter mit LCD, optis. Schnittstelle und NFC für die Steuerung von 2 Leitungen u. 1 Tie-Breaker (180X240mm), Stromversorgung 110...240VAC und 12…24…48VDC, erweiterbar mit Modulen der EXP-Serie, integrierte RS485-Schnittstelle
Modularer automatischer Netzumschalter für 2 Stromquellen mit einphasiger Steuerung
Automatischer Netzumschalter mit LCD, optis. Schnittstelle und NFC für die Steuerung von 3 Leitungen u. 2 Tie-Breaker (180X240mm), Stromversorgung 110...240VAC und 12…24…48VDC, erweiterbar mit Modulen der EXP-Serie, 3PH+N Strommesseingänge
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase EPS (Emergency Power Supply) 3kW
Enclosed automatic transfer switch. Three-phase with neutral Full Backup 10kW
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 45A, 31kVA. Maße 500X400X200mm
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 60A, 42kVA. Maße 500X400X200mm
Enclosed automatic transfer switch. Single-phase Full Backup 6kW
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 80A, 55kVA. Maße 500X400X200mm
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 125A, 87kVA. Maße 600X400X250mm
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 160A, 111kVA. Maße 600X400X250mm
ATS Komplette Netzumschaltsteuerungen, Hilfsversorgungsspannung 230VAC, mit 4-poligen Schützen, 100A, 69kVA. Maße 500X400X200mm
Duales Stromversorgungsmodul zur Messung und Regelung der Spannung an den Stromversorgungseingängen für motorisierte Leistungsschalter 110…230VAC Konfigurierbar