LOVATO Electric global
Global (Englisch) Global (Französisch)
Global (Spanisch) Global (Russisch)
LOVATO Electric weltweit
Kanada (Englisch) Kanada (Französisch) China Kroatien Tschechische Republik Frankreich Deutschland Italien Polen
Rumänien Spanien Schweiz (Französisch) Schweiz (Deutsch) Schweiz (Italienisch) Türkei UAE UK USA
Motorstarter Zubehör Gehäuse mit Start-Stop/Reset Taste
Motorstarter Zubehör Leergehäuse für Motorstarter mit Start und Stop Taste
Motorstarter Zubehör Leere Isoliergehäuse für Direkt-Starter mit START- und STOP/RESET-Taste, IP65
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse Leer IP65
Phasenumkehrschützkombination BGR09. 01A 48V 50/60Hz 20A AC1 mit Verriegelung
Phasenumkehrschützkombination 9A AC3 24VAC 50/60Hz mit Lötanschluss
Motorstarter Zubehör Leere Isolierstoffgehäuse, IP65
Motorstarter Zubehör Leergehäuse ohne Taste
Motorstarter Zubehör Leergehäuse mit RESET-Taste
Motorstarter Zubehör Gehäuse mit RESET-Taste
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse leer IP65
Phasenumkehrschützkombination BGR12.01D 24V
Direkt-Starter IP65, 13…18A (7,5kW bei 400V). Schütze spulenspannung 400VAC 50/60Hz
Direkt-Starter IP65 M0R 400V/50/60Hz 0,6-1A
Direkt-Starter IP65 M0R 400V/50/60Hz 1,4-2,3A
Motorstarter Zubehör Isolierstoffgehäuse IP65
Phasenumkehrschützkombination 9A AC3 230V 50/60Hz
Komplette Stern-Dreieck-Starter, Freiluftausführung, für Anlaufzeiten bis 12 Sekunden und maximal 30 Schaltungen/Std., max. IEC-Beriebsstrom 43A, Spulenspannung 230VAC 50/60Hz
Direkt-Starter IP65, 3...5A (1,5...2,2kW bei 400V). Schütze spulenspannung 400VAC 50/60Hz
Direkt-Starter IP65, 4,5...7,5A (2,2...3kW bei 400V). Schütze spulenspannung 400VAC 50/60Hz
Direkt-Starter IP65 M1P 400V/50/60Hz 18A
Direkt-Starter IP65, 6...10A (3...4kW bei 400V). Schütze spulenspannung 400VAC 50/60Hz