PSE105024
- Type de produit: Alimentations à découpage
- Tension nominale de sortie DC [VDC]: 24
- Courant nominal de sortie [A].: 2.1
- Puissance nominale de sortie [W]: 50
- Type d'alimentation: Monophasé
- ension nominale AC [VAC]: Démarrage en plusieurs étapes
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
Code de commande | PSE105024 |
---|---|
Poids [g] | 256.6 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 125X140X045 |
Volume [cm³] | 787,5 |
Code à barres [EAN13] | 8013975268407 |
Code HS | 8504318090 |