LPCB6842

BOUTON "COUP DE POING" PLATINUM SERIES CHROMED PLASTIC TOURNER LA CLÉ POUR DEVEROUILLER Ø40mm. POUR ARRÊT NORMAL. NOIR
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Plastique chromé platine Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Libération des clés
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPCB6842
Poids [g] 83
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 190X069X047
Volume [cm³] 61,6
Code à barres [EAN13] 8013975197844
Code HS 85365080