8LB6EL6
- Type de produit: Feux de signalisation
- Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
- Composants: Modules d'éclairage permanent
- Série: 8LB6
- Couleur: Bleu
- Type de lumière: Fixe
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande | 8LB6EL6 |
---|---|
Poids [g] | 76 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Code à barres [EAN13] | 8013975177280 |
Code HS | 85365080 |