8LB6EL5

Balises de signalisation Ø65mm pour modules lumineux à source fixe 12-240VAC/DC JAUNE
  • Type de produit: Feux de signalisation
  • Diamètre [mm-inch].: 62 / 2.44
  • Composants: Modules d'éclairage permanent
  • Série: 8LB6
  • Couleur: Jaune
  • Type de lumière: Fixe
  • Matériau du boîtier: Polycarbonate
Code de commande 8LB6EL5
Poids [g] 76
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Code à barres [EAN13] 8013975177266
Code HS 85365080