LPSB6842

Bouton "coup de poing" série Platinum Ø22mm métal tourner la clé pour deverouiller Ø40mm. Pour arrêt normal. noir
  • Type de produit: Pushbuttons
  • Type d'actionneur: Mushroom head
  • Série: Platine métal Ø22mm
  • Couleur: Noir
  • Élément lumineux: Non
  • Symbole: Non
  • Mécanisme de verrouillage: Libération des clés
  • Type d'arrêt pour tête champignon: Normal
  • Diamètre de la tête [mm]: 40
Code de commande LPSB6842
Poids [g] 88
Quantité paquet produit 5
Quantité paquets multiples 5
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Code à barres [EAN13] 8013975295281
Code HS 85365080