31BCE2V524
- Type de produit: Chargeurs de batterie automatiques
- Type: Technologie linéaire
- Type d'installation: Montage interne
- Courant de charge Ic [A].: 2.5
- Tension de la batterie [VDC]: 24
Code de commande | 31BCE2V524 |
---|---|
Poids [g] | 1992 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 139X105X103 |
Volume [cm³] | 1503,285 |
Code à barres [EAN13] | 8013975053485 |
Code HS | 8504405509 |