BFD6500A230

Contacteur, 3P (NO), 35A/1000V DC1, 230V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Tension nominale de la bobine [V]: 230
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BFD6500A230
Poids [g] 1240
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 141X063X120
Volume [cm³] 1066
Code à barres [EAN13] 8013975270769
Code HS 85365080