BFD8000A57560
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de pôles: 3
- Tension nominale de la bobine [V]: 575
- Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande | BFD8000A57560 |
---|---|
Poids [g] | 1240 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 141X063X120 |
Volume [cm³] | 1066 |
Code à barres [EAN13] | 8013975270967 |
Code HS | 85365080 |