BF2510A400

Contacteur BF2510A, 3P+1NO, 25A AC3, 400V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 400
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 32
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 25A / 12.5Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 15
  • Type de contacts auxiliaires intégrés: 1NO
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF2510A400
Poids [g] 362
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Code à barres [EAN13] 8013975160770
Code HS 85365080