BF3800A110

Contacteur BF3800A, 3P, 38A AC3, 110V 50/60Hz
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine AC 50/60Hz
  • Tension nominale de la bobine [V]: 110
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 38A / 18.5Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 30
  • Type de montage: Vis / rail DIN 35mm
Code de commande BF3800A110
Poids [g] 423
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 088X056X093
Volume [cm³] 458,304
Code à barres [EAN13] 8013975161234
Code HS 85365080