BF26500E230

Contacteur tripolaire, courant de fonctionnement IEC Ie (AC3) = 265A, avec bobine AC/DC, 100...250VAC/DC
  • Type de produit: Contacteurs
  • Nombre de pôles: 3
  • Type de bobine: Bobine AC/DC
  • Tension nominale de la bobine [V]: 100…250
  • Courant de fonctionnement IEC Ith (AC1) [A]: 450
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 265A /132Kw
  • Puissance pour la commande du moteur selon UL/CSA 480V [HP].: 200
  • Type de montage: Type de vis
Code de commande BF26500E230
Poids [g] 4600
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 276X235X245
Volume [cm³] 15890
Code à barres [EAN13] 8013975312544
Code HS 85365080