CN4001220
- Type de produit: Contacteurs
- Nombre de modules DIN: 3
- Tension nominale de l'alimentation auxiliaire: 220VAC/VDC
- Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith IEC/EN [A].: 40
- Type de contacts: 3NO+1NC
Code de commande | CN4001220 |
---|---|
Poids [g] | 434 |
Quantité paquet produit | 5 |
Quantité paquets multiples | 5 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 275X085X076 |
Volume [cm³] | 355,3 |
Code à barres [EAN13] | 8013975143834 |
Code HS | 85365080 |