ME070FD024

Démarreur électronique DOL, 24VDC, 7A
  • Type de produit: Electronic motor starter
  • Fonction: Direct-On-Line starter
  • Safe torque Off (STO) safety function: Non
  • Thermal protection: Integrated, class 10A
  • Courant et puissance d'exploitation IEC Ie (AC3) 400V [A/Kw].: 7
  • Type: Electronic direct-on-line starter, 7A, integrated motor thermal protection
Code de commande ME070FD024
Poids [g] 300
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 150X120X30
Volume [cm³] 540
Code à barres [EAN13] 8013975320952
Code HS 85365003