LPXC01

ÉLÉMENT DE CONTACT LB A VIS Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC
  • Type de produit: Eléments de contact
  • Type de bornes: Type de vis
  • Complet avec adaptateur de montage: Non
  • Type d'accessoires: Élément de contact
  • Accessoires pour: LPC…; LPS…; LPF…
Code de commande LPXC01
Poids [g] 10.4
Quantité paquet produit 10
Quantité paquets multiples 10
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 103X036X038
Volume [cm³] 14,091
Code à barres [EAN13] 8013975189573
Code HS 85365080